您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
747 - AMECOIL Clav-Sert Gewindeeinsätze schwer HD A2
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Threaded bushings
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_747.prj},{NB=SFS 476112},{ARTNR=476112},{FN=FN747},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=9210010150},{MKT=AME Clav-Sert HD A2,M10/16x150,10},{LTEXT1=AMECOIL Clav-Sert Gewindeeinsätze},{LTEXT2=rostfrei A2},{LTEXT3=schwere Ausführung HD},{LTEXT4=Innen M10 / aussen M16},{D1=M10},{D2=M16},{L=16},{D1X=10},{D2X=16},{P1X=1.50},{P2X=1.50},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
SFS 476110
476110
FN747
F4
AMECOIL
9210006100
AME Clav-Sert HD A2,M6/12...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M6 / aussen M12
M6
M12
12
SFS 476111
476111
FN747
F4
AMECOIL
9210008125
AME Clav-Sert HD A2,M8/14...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M8 / aussen M14
M8
M14
14
SFS 476112
476112
FN747
F4
AMECOIL
9210010150
AME Clav-Sert HD A2,M10/1...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M10 / aussen M16
M10
M16
16
SFS 476113
476113
FN747
F4
AMECOIL
9210012175
AME Clav-Sert HD A2,M12/1...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M12 / aussen M18
M12
M18
18
SFS 476114
476114
FN747
F4
AMECOIL
9210016200
AME Clav-Sert HD A2,M16/2...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M16 / aussen M22
M16
M22
22
SFS 688989
688989
FN747
F4
AMECOIL
9210024300
AME Clav-Sert HD A2,M24/M...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M24 / aussen M33
M24
M33
33
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D